Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SF Ø 12 - Carga extra-ligeira
Lista de peças
SF12-045
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
mm
DI
Diâmetro do pistão
mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
108 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
123 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
137 N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
BXH
Secção /Perfil
2,60 x 1,10 mm
DE1
Diâm.externo aprox. da mola
11.7 mm
H
Secção /Perfil
1.100 mm