Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SF Ø 30 - Carga extra ligero
Lista de materiales
SF30-065
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
30.0 mm
DI
Diámetro del pasador
16.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
569 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
637 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
706 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
BXH
Sección del perfil
6,40 x 2,55 mm
DE1
Diámetro externo aproximado del resorte
29.4 mm
H
Sección del perfil
2.550 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD