Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 12
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SF Ø 40 - Ekstra Hafif Yük Yay
Malzeme listesi
SF40-090
CODE
-
DO
Delik Çap
40.0 mm
DI
Pim Delik
22.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
1000 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
1128 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
1255 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
8,70 x 3,40 mm
DE1
Yaklaşık Yay Dış Çap
39.5 mm
H
Profil Kesiti
3.400 mm