Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SF Ø 40 - Leichte Belastung
Stückliste
SF40-090
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
40.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
22.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
1000 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
1128 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
1255 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
BXH
Profilquerschnitt
8,70 x 3,40 mm
DE1
Außendurchmesser der Feder
39.5 mm
H
Profilquerschnitt
3.400 mm