Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SF/EEG HD - Ruedas de goma "SIGMA ELASTIC", nucleo de aluminio, soporte fixo tipo "EEG HD"
Lista de materiales
728184
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50+50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
175x140 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
140x105 mm
EE
Diámetro agujeros
14 mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC1
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica