Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SF/EEG HD - Ruote in gomma "SIGMA ELASTIC", nucleo in alluminio, supporto fisso tipo "EEG HD"
Lista materiale
728184
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50+50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
175x140 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
140x105 mm
EE
Diametro fori piastra
14 mm
LC
Portata - 4 km/h
daN
LC1
Portata - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche