Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SF/EES MHD - Ruote in poliuretano “TR-ROLL” con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra molleggiato tipo EES MHD
Lista materiale
626904
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
100 mm
LCMAX
Carico massimo di molleggio
400 daN
LCMIN
Precarico di molleggio
50 daN
H1
Corsa massima di molleggio
25 mm
LC1
Portata 4 km/h
daN
LC2
Portata 6 km/h
daN
LC3
Portata 10 km/h
daN
LC4
Portata 16 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD