Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SF/EES MHD - “TR-ROLL” polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, fixed elecotrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Lista de materiales
626904
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
100 mm
LCMAX
Capacidad de carga maxima
400 daN
LCMIN
Capacidad de carga mínima
50 daN
H1
Suspensión máxima de muelles
25 mm
LC1
Capacidad de carga 4 km/h
daN
LC2
Capacidad de carga 6 km/h
daN
LC3
Capacidad de carga 10 km/h
daN
LC4
Capacidad de carga 16 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD