카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
735404
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, medium duty (M) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73m/sf_m_asmtab.prj},{NB=735404SF/M},{BR=2},{COD=735404},{D=160},{WT=CR},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=178},{LC=300},{DD=20},{L1=85},{COD1=738904},{COD2=735404},{COD3=739004},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=1.94},{INFO=Technical description},{VER=2},{PPATH=m_asmtpl.prj},{TG1=0,'No'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/M - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, fixed bracket type "M"
Bill of material
735404
COD
Code
735404
735404
D
Wheel diameter
160
160
mm
WT
Wheel hub type
CR
CR
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
199
199
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
LC
Load capacity
300
300
daN
TG
Threaguards
No
No
W
Weight
1.94
1.94
kg
INFO
Technical description
Technical description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청