Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SF/NL - Lufttbereifte Räder, Bockrolle Typ "NL"
Stückliste
828601
COD
Code
828601
WT
Radnabe Typ
CR
D
Raddurchmesser
260 mm
F
Radbreite
60 mm
H
Bauhohe
311 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
200x120 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
160x120 mm
EE
Schraublochabmessung
14 mm
LC
Belastungsfähigkeit
390 daN
W
Gewicht
2.98 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen