Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/NL - Pneumatic wheels, fixed bracket type "NL"
Bill of material
828601
COD
Code
828601
WT
Wheel hub type
CR
D
Wheel diameter
260 mm
F
Wheel width
60 mm
H
Overall height
311 mm
AXB
Top plate outer dimensions
200x120 mm
AAXBB
Hole spacing
160x120 mm
EE
Hole width
14 mm
LC
Load capacity
390 daN
W
Weight
2.98 kg
INFO
Technical description
Technical description
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)