Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SF/NL - Ruedas neumaticas, soporte fixo tipo "NL"
Lista de materiales
828601
COD
Código
828601
WT
Tipo bujo rueda
CR
D
Diametro rueda
260 mm
F
Ancho bandaje
60 mm
H
Altura total
311 mm
AXB
Dimensiones platina
200x120 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
160x120 mm
EE
Diámetro agujeros
14 mm
LC
Capacidad de carga
390 daN
W
Peso
2.98 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD