Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/NLX - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, stainless steel, fixed bracket type "NLX"
Bill of material
685682
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
30 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85 mm
AAXBB
Hole spacing
80x60 mm
EE
Hole width
9 mm
LC
Load capacity
220 daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели