Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/NLX - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, stainless steel, fixed bracket type "NLX"
Bill of material
685682
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
30 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85 mm
AAXBB
Hole spacing
80x60 mm
EE
Hole width
9 mm
LC
Load capacity
220 daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)