Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/NLX - Roues monolithiques en polyamide 6 renforce de fibre de verre, montures fixes type "NLX"
Nomenclature
685682
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
30 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
100x85 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
LC
Capacité de charge
220 daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés