Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-122K-UL
Bill of material
SFAPI-122K-UL
PN
Part Number
SFAPI-122K-UL
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 1.2mH 200mA 2.65 OHM TH
DCRM
DCR Max.
2,650 Ω
SATURATION
Saturation
0,200 A
INDUCTANCE
Inductance
1200 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen