Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-122K-UL
Bill of material
SFAPI-122K-UL
PN
Part Number
SFAPI-122K-UL
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 1.2mH 200mA 2.65 OHM TH
DCRM
DCR Max.
2,650 Ω
SATURATION
Saturation
0,200 A
INDUCTANCE
Inductance
1200 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés