Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-270K-UL
Bill of material
SFAPI-270K-UL
PN
Part Number
SFAPI-270K-UL
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 27µH 1.28A 58 mOHM TH
DCRM
DCR Max.
0,058 Ω
SATURATION
Saturation
1,280 A
INDUCTANCE
Inductance
27 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)