Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-270K-UL-TR
Bill of material
SFAPI-270K-UL-TR
PN
Part Number
SFAPI-270K-UL-TR
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 27µH 1.28A 58 mOHM TH T&R
DCRM
DCR Max.
0,058 Ω
SATURATION
Saturation
1,280 A
INDUCTANCE
Inductance
27 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD