Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-330K-UL
Bill of material
SFAPI-330K-UL
PN
Part Number
SFAPI-330K-UL
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 33µH 1.008A 75 mOHM TH
DCRM
DCR Max.
0,075 Ω
SATURATION
Saturation
1,008 A
INDUCTANCE
Inductance
33 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD