Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-330K-UL-TR
Bill of material
SFAPI-330K-UL-TR
PN
Part Number
SFAPI-330K-UL-TR
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 33µH 1.008A 75 mOHM TH T&R
DCRM
DCR Max.
0,075 Ω
SATURATION
Saturation
1,008 A
INDUCTANCE
Inductance
33 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей