Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-332K-UL-TR
Bill of material
SFAPI-332K-UL-TR
PN
Part Number
SFAPI-332K-UL-TR
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 3.3MH 125 mA 6.56 OHM TH T&R
DCRM
DCR Max.
6,560 Ω
SATURATION
Saturation
0,125 A
INDUCTANCE
Inductance
3300 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen