Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-470K-UL
Bill of material
SFAPI-470K-UL
PN
Part Number
SFAPI-470K-UL
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 47µH 804mA 109 mOHM TH
DCRM
DCR Max.
0,109 Ω
SATURATION
Saturation
0,804 A
INDUCTANCE
Inductance
47 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей