Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-470K-UL-TR
Bill of material
SFAPI-470K-UL-TR
PN
Part Number
SFAPI-470K-UL-TR
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 47µH 804mA 109 mOHM TH T&R
DCRM
DCR Max.
0,109 Ω
SATURATION
Saturation
0,804 A
INDUCTANCE
Inductance
47 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés