Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-681K-UL
Bill of material
SFAPI-681K-UL
PN
Part Number
SFAPI-681K-UL
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 680µH 250mA 1.61 OHM TH
DCRM
DCR Max.
1,610 Ω
SATURATION
Saturation
0,250 A
INDUCTANCE
Inductance
680 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型