Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFBT, SSFBT, RSFBT, RSSFBT, PSFBT, PSSFBT, PSGBT, PSSGBT, SFBH, SSFBH, RSFBH, RSSFBH, PSFBH, PSSFBH , PSGH, PSSGBH - Arbres linéaires de précision, type à tête à six pans creux, type à filetage femelle, type à filetage femelle avec épaulement
Nomenclature
SFBT12-20-M3
PN
Traitement de la surface du support
TS
Type sélectionnable
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
HT
Traitement thermique
Trempage par induction 58HRC~
ST
Traitement de surface
D
mm
DTOL
Tolérance D g6
mm
M
Sélection de M (filetage normal)
ALT1
MSC filetage fin, femelle
MSC
Sélection de MSC (filetage fin)
P
P Incrément de 1mm
mm
F
F Incrément de 1mm
mm
ALT2
Tolérance de la dimension L
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
LTOL
Tolérance L
0 mm
Y
(Y) max.
mm
R
0,3 ou inf. mm
C
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés