Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
SFC. - Breather cap with sealing closure
Lista materiałowa
Breather cap with sealing closure SFC.30-3/8+F
PARTNUMBER
Kod
52801
DESCRIPTION
Oznaczenie
SFC.30-3/8+F
DIM01
d
G 3/8
DIM02
D
30 mm
DIM03
l
33 mm
DIM04
d1
3 mm
DIM05
d2
9 mm
DIM06
h
9 mm
DIM07
h1
5 mm
DIM08
s
8 mm
WEIGHT
EBR.
18 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD