Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
SFC. - Breather cap with sealing closure
Спецификация
Breather cap with sealing closure SFC.30-3/8+F
PARTNUMBER
Kод
52801
DESCRIPTION
Oписание
SFC.30-3/8+F
DIM01
d
G 3/8
DIM02
D
30 mm
DIM03
l
33 mm
DIM04
d1
3 mm
DIM05
d2
9 mm
DIM06
h
9 mm
DIM07
h1
5 mm
DIM08
s
8 mm
WEIGHT
B??
18 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре