Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
SFD - SPRINT special sealing inserts, SFD, for ASi-Bus-cables
Bill of material
WISKA SFD 20/01/Asi 10064329
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10064329
TYP
WISKA Type
SFD 20/01/Asi
RAL
RAL Colour
RAL 9005
CNSMAT
material
TPE
FB
Using for cable gland
SPRINT 20
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
25 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.002 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD