Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
SFF+a - Tapones de ventilación
Lista de materiales
Tapones de ventilación SFF.40-3/4+F+a
PARTNUMBER
Código
53803
DESCRIPTION
Descripción
SFF.40-3/4+F+a
DIM01
d
G 3/4
DIM02
D
42 mm
DIM03
l
21.5 mm
DIM04
D1
30 mm
DIM05
d2
13 mm
DIM06
H
10.5 mm
DIM07
H1
1.7 mm
DIM08
A
186 mm
WEIGHT
Masa
38 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD