Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SFHAM, SSHAM, PSHAM, PSSHAM, RSHAM, RSSHAM, PSHGM - Shafts - Both Ends Threaded with Undercuts and Cross-Drilled Hole
Bill of material
SFHAM15-25-F5-M5-T5-N5-H4
PN
Part Number
DTS
D Tolerance Selection
MAT
Material
ST
Surface Treatment
D
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
MMC(Fine) Selection
MMS
MMS(Fine) Selection
M
M(Coarse) Selection
T
T 1mm Increment
mm
Введите значение для T
T 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT12
Shaft End N Change to Fine Thread
NMC
NMC(Fine) Selection
NMS
NMS(Fine) Selection
N
N(Coarse) Selection
H
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
DD
d
mm
Y
(Y) Max.
500 mm
LSC
Left Side C
mm
RSC
Right Side C
mm
ALT4
Set Screw Flats
FC
FC 1mm Increment
mm
WFC
WFC 1mm Increment
mm
A
A 1mm Increment
mm
E
E 1mm Increment
mm
HHALT4
h
0 mm
ALT5
90-deg. Set Screw Flats
RC
RC 1mm Increment
mm
WRC
WRC 1mm Increment
mm
YALT5
Y 1mm Increment
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
h
0.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей