Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFHZ, SSFHZ, PSFHZ, PSSFHZ, RSFHZ, RSSFHZ, PSGHZ - Arbres, Taraudés aux deux extrémités
Nomenclature
SFHZ15-32-M3-N3-H16
PN
Traitement de la surface du support
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
Sélection de MSC (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Sélection de NSC (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
H
H Incrément de 1 mm
mm
DD
d
mm
C
mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
Y
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés