Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SFHZ, SSFHZ, PSFHZ, PSSFHZ, RSFHZ, RSSFHZ, PSGHZ - Shafts - Both Ends Tapped with Cross-Drilled Hole
Bill of material
SFHZ15-32-M3-N3-H16
PN
Part Number
DTS
D Tolerance Selection
MAT
Material
ST
Surface Treatment
D
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
MSC(Fine) Selection
M
M(Coarse) Selection
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
NSC(Fine) Selection
N
N(Coarse) Selection
H
H 1mm Increment
mm
DD
d
mm
C
mm
ALT4
Set Screw Flats
FC
FC 1mm Increment
mm
WFC
WFC 1mm Increment
mm
A
A 1mm Increment
mm
E
E 1mm Increment
mm
HHALT4
h
0 mm
ALT5
90-deg. Set Screw Flats
RC
RC 1mm Increment
mm
WRC
WRC 1mm Increment
mm
Y
Y 1mm Increment
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
h
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей