Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFLC6 _ _ ZZ - Roulements à billes lubrifiés à faible accumulation de poussières, double blindage avec embase
Nomenclature
SFLC695ZZ
PN
Réf. pièce
MATR
Matériau des bagues intérieure/extérieure
EN 1.4125 l'équivalent
HARDR
Dureté des bagues intérieure/extérieure
57 ~ 63HRC
MATS
Matériau du blindage
EN 1.4301 l'équivalent
MATRE
Matériau de l'élément de roulement
EN 1.4125 l'équivalent
MATC
Matériau du système de retenue
EN 1.4301 l'équivalent
BN
N° de roulement
DD
d
mm
D
mm
B
mm
D1
mm
C
mm
RR
r (min.)
mm
CR
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
kN
COR
Capacité de charge de base Cor (statique)
kN
DS
Dimension relative Ds (min.)
mm
DDHH
Dimension relative dh (max.)
mm
R
Dimension relative R (max.)
mm
MASS
Masse (référence)
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés