SFPBN-D50-M10-L39
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfpbn.prj},{NB=SFPBN-D50-M10-L39},{CODE=SFPBN},{LX=左右调节型},{DZCZ=PA6},{LGCZ=S45C},{LGBM=镀镍},{DZBM=黑色},{D=50},{M=M10},{MM=10},{L=39},{L1=18},{L2=9.2},{S=17},{CZ=1590},{CKZL=0.0171},{PDF=SFPBN.PDF},{E=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFPBN - 支脚
Bill of material
SFPBN-D50-M10-L39
CNSORDERNO
bestellnummer
SFPBN-D50-M10-L39
SFPBN-D50-M10-L39
CODE
SFPBN
LX
类型
左右调节型
DZCZ
底座材质
PA6
LGCZ
螺杆材质
S45C
LGBM
螺杆表面处理
镀镍
DZBM
底座表面处理
黑色
D
底径
50
mm
M
螺纹直径
M10
M10
MM
10
10
mm
L
螺纹长度
39
39
mm
L1
18
mm
L2
9.2
9.2
mm
S
17
17
mm
CZ
承载
1590
kg
CKZL
参考重量
0.0171
kg/pcs
PDF
SFPBN.PDF
E
17
17
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청