Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SFR Ø 35 - Carico extra leggero
Lista materiale
SFR35-070
CODE
-
DO
Diametro del foro
35.0 mm
DI
Diametro della spina
21.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
768 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
BXH
Sezione del profilo
6,70 x 3,25 mm
DE1
Dia. esterno approx. della molla
34.7 mm
H
Sezione del profilo
3.250 mm