Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 12
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SFR Ø 50 - Ekstra Hafif Yük Yay
Malzeme listesi
SFR50-100
CODE
-
DO
Delik Çap
50.0 mm
DI
Pim Delik
31.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
9,05 x 4,05 mm
DE1
Yaklaşık Yay Dış Çap
49.7 mm
H
Profil Kesiti
4.050 mm