Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFSKKS, SPSKKS, STSKKS, SXSKKS - Small Diameter Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Small Head
Nomenclature
SFSKKS-D0.51-L3.0-P0.50-B1.50
PN
Réf. pièce
SFSKKS-D0.51-L3.0-P0.50-B1.50
TSS
Forme d'embout
TS
Type sélectionnable
SFSKKS, SPSKKS, STSKKS, SXSKKS
D
D Incrément de 0.01 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.01 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 0.01 mm
mm
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
E
E Incrément de 0.5 mm
mm
R
0.0 mm
ALT1
Usinage de la pièce de guidage
ALT2
Taille de C chanfreiné
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés