Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFST, SFSS, SFSXC, SPST, SPSS, SPSXC, SPSSG, SPSDG, STST, STSS, STSXC, SXST, SXSS, SXSXC - Small Diameter Locating Pins -Straight- L Dimension Configurable
Nomenclature
SFST-D1.0-L3.0
PN
Réf. pièce
SFST-D1.0-L3.0
SHP
Forme d'embout sélectionnable
TS
Type sélectionnable
SF__, SP__, ST__, SX__
MAT
Matériau
D
D Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
E
E Incrément de 0.5 mm
mm
R
0.0 mm
ALT1
Usinage du guide d'insertion
ALT2
Taille de C chanfreiné
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés