Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SG2-DOME-2,5-B - ABS Dome onTop Fusion
Bill of material
SG2-DOME-2,5-B
ARTIKELID
Artikelnummer
SG2-DOME-2,5-B
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS Dome onTop Fusion
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl, geprüft nach EN 13374-A:2013!Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen. Außenmaße Lichtkuppel: max. 2,5 m x 2,5 m.Maximale Außenmaße: 3,22 x 3,22 m.Geeignet bei Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Gewichtsvorteil: bis zu 90% leichter als Auflastvarianten.Höhe des Handlaufs: 1100mm.Inkl. Befestigungsmaterial und Bitumenpatches.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-dome-ontop-fusion.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach
MATERIAL
Material
Aluminium
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
aufschweißen
UNTERGRUND
Untergrund
Bitumen / Folie
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336786566
COMCODE
Warencode
76109090
VPE
Mengeneinheit
Stück