Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SG2-GUARD-PV-F-1 - ABS Solar Guard
Bill of material
SG2-GUARD-PV-F-1
ARTIKELID
Artikelnummer
SG2-GUARD-PV-F-1
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS Solar Guard
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl, geprüft nach EN 13374-A:2013!Geeignet bei Flachdächer bis 10° Neigung. Neigungswinkel von 0 oder ~20°.Höhenverstellbar um bis zu 120 mm.Durchdringungsfreie Montage an der Photovoltaik-Unterkonstruktion ABS BASE Fusion.Gewichtsvorteil: bis zu 90% leichter als Auflastvarianten.Höhe des Handlaufs: 1100mm.Gerade Geländerpfosten.Inkl. Befestigungsmaterial.Insofern keine Fußleiste mit angeboten ist, gehen wir von einer Attika aus!
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
VPE
Mengeneinheit
m
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)