Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SG2-GUARD-SW-333 - ABS Guard OnTop Sandwich
Bill of material
SG2-GUARD-SW-333
ARTIKELID
Artikelnummer
SG2-GUARD-SW-333
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS Guard OnTop Sandwich
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl, geprüft nach EN 13374-A:2013!Montage mit wasserdichten Blindnieten von oben.Gewichtsvorteil: bis zu 90% leichter als Auflastvarianten.Geeignet für Hochsickenabstände von 280 mm – 333 mm.Sandwich- und Trapezblechen ab 0,45 mm! Höhe des Handlaufs: 1100mmInkl. Befestigungsmaterial.Insofern keine Fußleiste mit angeboten ist, gehen wir von einer Attika aus!
GAEB
GAEB Text
Seitenschutzgeländer ABS Guard OnTop SandwichSeitenschutzgeländer ABS Guard OnTop Sandwich oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 13374:2013, Typ AKomplett aus Aluminium und Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Befestigung mit wasserdichten Blindnieten auf Sandwich- und Trapezblechdächern, min. 0,45 mm.Sehr geringe Flächenlast für das Dach mit ca. 5 kg/m.Verwendbar bis zu einer Dachneigung von 10°.Schnelle Montage durch einfaches Stecksystem.Einbindung in den Blitzschutz möglich nach Klasse H 100 kA..........' Meter SeitenschutzgeländerOptional:'.........' Meter Fußleiste (vorgeschrieben, falls keine Attika o.ä. vorhanden)'.........' Stück Tür'.........' Stück Wandhalterung'.........' Stück Abschlussbügel'.........' Stück 90° Kurven'.........' Stück variables KurvenelementMontage, Einweisung und Zertifizierung gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-guard-ontop-sandwich.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach, Profildach
MATERIAL
Material
Edelstahl, Aluminium
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
festnieten
UNTERGRUND
Untergrund
Sandwich
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336789567
COMCODE
Warencode
76109090
VPE
Mengeneinheit
m