Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SGE08 - One section of external thread and one end of internal thread type, standard spine type
Bill of material
SGE08-D6-L20-F2-B0-P3-N3
CODE
Code
SGE08
TYPE
Type
One section of external thread and one end of internal thread type, standard spine type
TOLERANCE
Tolerance
h8
MAT
National standard material
LY11
MAT1
Equivalent material
A2017
SUR
Surface treatment
Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~
D
L
L(Minimum unit 1)
F
F(Minimum unit 1)
B
P
N
R
0.3
C
0.5
ZZSD
zzsd
SD
ZZLC
zzlc
ZZPCPD
zzpcpd
PD
PC
ZZNC
zznc
NC
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen