Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SGF08 - 导向轴 普通级 一端外螺纹一端内螺纹型 带扳手槽型
明细表
SGF08-D6-L20-F2-B0-P3-N3-S0
CODE
代码
SGF08
TYPE
类型
一端外螺纹一端内螺纹型,带扳手槽型
TOLERANCE
D公差等级
h8
MAT
国标材质
LY11
MAT1
相当材质
A2017
SUR
表面处理
硬质阳极氧化,氧化层硬度HV450~,膜厚15μm~
D
L
L(最小单位)
F
F(最小单位1)
B
P
N
S
SD
W
5
V
9
R
0.3
C
0.5
ZZLC
变更L尺寸公差追加工
ZZPCPD
变更外螺纹为细牙螺纹追加工
PC
PC(细牙螺纹)
PD
PD(细牙螺纹)
ZZNC
变更内螺纹为细牙螺纹加工
NC
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型