Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SGF08 - Guide Shaft General Grade One end male thread and one end female thread type with wrench groove
Bill of material
SGF08-D6-L20-F2-B0-P3-N3-S0
CODE
Code
SGF08
TYPE
Type
Male thread on one end and female thread on the other, with wrench slot type
TOLERANCE
Tolerance
h8
MAT
National standard material
LY11
MAT1
Equivalent material
A2017
SUR
Surface treatment
Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~
D
L
L(Minimum unit 1)
F
F(Minimum unit 1)
B
P
N
S
SD
W
5
V
9
R
0.3
C
0.5
ZZLC
zzlc
ZZPCPD
zzpcpd
PC
PD
ZZNC
zznc
NC
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés