Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SGW - 3-Finger-Winkelgreifer
Stückliste
SCHUNK-0305204 SGW 40
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
OW
Öffnungswinkel pro Backe
ADS
Federnder Andrückstern
HUB
Hub federnder Andrückstern
OWBACKE
Öffnungswinkel pro Backe
8.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Überspannungswinkel pro Backe bis zu
2 °
SCHLIESSMOMENT
Schließmoment
Nm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
WERKSTUECKGEWIC
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Fluidverbrauch Doppelhub
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
4/7 bar
NENNBETRIEBSDRU
Nennbetriebsdruck
6 bar
SCHLIESSZEIT
Schließ-/Öffnungszeit
0.02/0.03 s
FINGERLAENGE
Max. zulässige Fingerlänge
mm
MASSEFINGER
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
SCHUTZART
Schutzart IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Wiederholgenauigkeit
0.1 mm
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen