Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SGW - Pince angulaire à 3 doigts
Nomenclature
SCHUNK-0305204 SGW 40
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
OW
Angle d'ouverture par doigt
ADS
Étoile d'éjection à ressort
HUB
Course Étoile d'éjection à ressort
OWBACKE
Angle d'ouverture par doigt
8.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Angle position fermée par doigt jusqu'à
2 °
SCHLIESSMOMENT
Couple à la fermeture
Nm
EIGENMASSE
Poids
kg
WERKSTUECKGEWIC
Poids de pièce recommandé
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Consommation de fluide course double
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
4/7 bar
NENNBETRIEBSDRU
Pression d'utilisation nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Temps de fermeture/ouverture
0.02/0.03 s
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
mm
MASSEFINGER
Masse maximale admissible par doigt
kg
SCHUTZART
Indice de protection IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
0.1 mm
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés