Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SGW - Pinza angolare a 3 griffe
Lista materiale
SCHUNK-0305204 SGW 40
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
OW
Angolo di apertura per griffa
ADS
Pressore a molla
HUB
Corsa pressore a molla
OWBACKE
Angolo di apertura per griffa
8.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Angolo di chiusura per griffa fino a
2 °
SCHLIESSMOMENT
Momento in chiusura
Nm
EIGENMASSE
Peso
kg
WERKSTUECKGEWIC
Peso del pezzo raccomandato
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
4/7 bar
NENNBETRIEBSDRU
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Tempo di apertura/chiusura
0.02/0.03 s
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
kg
SCHUTZART
Classe IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Ripetibilità
0.1 mm
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84799070
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD