Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 13
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SH Ø 12 - Agir Yük Yay
Malzeme listesi
SH12-045
CODE
-
DO
Delik Çap
12.0
DI
Pim Delik
6.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
PX
SN ye Göre Kullanım
0.000 %
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
333 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
373 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
422 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
2,70 x 2,00 mm
H
Profil Kesiti
2.000 mm