Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SH Ø 16 - Carga forte
Lista de peças
SH16-055
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
16.0
DI
Diâmetro do pistão
8.0 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
PX
Utilização % de SN
0.000 %
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
608 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
677 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
755 N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
BXH
Secção /Perfil
3,70 x 2,70 mm
H
Secção /Perfil
2.700 mm